Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® EF 3/4" grijs (50m)
Artikelnr. 91233
Itemdetails Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® EF 3/4" grijs (50m)
- Artikelnr.
- 91233
- Artikel omschrijving
- Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® EF 3/4" grijs (50m)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 26,4
- Kleur
- grijs
- Nominale maat in inches
- 3/4
- Binnen-Ø mm
- 21,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892389627
- Douanetariefnummer
- 83071000
Technische gegevens Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® EF 3/4" grijs (50m)
Beschermingsbuis | |
Temperatuurbereik | -25°C tot +70°C korte termijn tot +90°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® EF 3/4" grijs (50m)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: staal gegalvaniseerd
-
- Buitenmantelmateriaal: Polyvinylchloride (PVC)
-
- versterkte, gegavlvaniseerde en spiraalgewonden staalband
-
- met vergrendeld profiel
-
- doorlopende koordafdichting
-
- geëxtrudeerde kunststof omhulsel
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels:
- LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Toepassing
-
- Universele toepassingen.
- Vanwege de complexe constructiemethode sluiten de kunststof mantel en interne buis naadloos op elkaar aan.
Downloads Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® EF 3/4" grijs (50m)
Accessoires
Producten die bij dit product passen