Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® EF 1 1/2" zwart (15m) Artikelnr. 97175
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
97175
Artikel omschrijving
Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® EF 1 1/2" zwart (15m)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
47,8
Kleur
zwart
Nominale maat in inches
1 1/2
Binnen-Ø mm
40,3
Meters per verpakkingseenheid
15
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892389832
Douanetariefnummer
83071000

Technische gegevens

Beschermingsbuis
Temperatuurbereik -25°C tot +70°C
korte termijn tot +90°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal gegalvaniseerd
      • Buitenmantelmateriaal: Polyvinylchloride (PVC)
      • versterkte, gegavlvaniseerde en spiraalgewonden staalband
      • met vergrendeld profiel
      • doorlopende koordafdichting
      • geëxtrudeerde kunststof omhulsel

Notities

      • Geschikte verbindingswartels:
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Toepassing

      • Universele toepassingen.
      • Vanwege de complexe constructiemethode sluiten de kunststof mantel en interne buis naadloos op elkaar aan.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible