Kunststofslang Anaconda Sealtite® CNP 1 1/2 Artikelnr. 91264
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
91264
Artikel omschrijving
Kunststofslang Anaconda Sealtite® CNP 1 1/2
Buiten-Ø mm (ongeveer)
52,4
Kleur
oranje
Nominale maat in inches
1 1/2
Binnen-Ø mm
40,7
Meters per verpakkingseenheid
15
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892390173
Douanetariefnummer
39173900

Technische gegevens

Kunststofslang
Temperatuurbereik -20°C tot +60°C
korte termijn tot +80°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
      • Buitenmantelmateriaal: Speciaal polyvinylchloride (PVC)
      • met geweven nylon inzetstuk

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, vetten

Notities

      • Geschikte verbindingswartels:
      • LT-CNP en LT-CNP-E

Toepassing

      • Volledig van plastic.
      • Extreem slijtvaste plastic buis voor zware toepassingen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible