PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 29 Artikelnr. 96535
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
96535
Artikel omschrijving
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 29
Buiten-Ø mm (ongeveer)
43,5
Type draad
PG
Maat
PG 29
Dikte mm
37
Binnen-Ø mm
43,5
Stuk per verpakkingseenheid
250
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892374005
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PE schroefdraadverbinding
Temperatuurbereik -30°C tot +70°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyethylen (PE)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • D - Buitendiameter
      • d - Binnendiameter
      • S - Sterkte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor afdichting tegen water en stof.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible