PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M25 x 1,5
Artikelnr. 90893
Itemdetails PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M25 x 1,5
- Artikelnr.
- 90893
- Artikel omschrijving
- PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M25 x 1,5
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 31
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Dikte mm
- 2
- Binnen-Ø mm
- 25,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 500
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892374067
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M25 x 1,5
PE schroefdraadverbinding | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +70°C |
Details PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M25 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyethylen (PE)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- D - Buitendiameter
- d - Binnendiameter
- S - Sterkte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor afdichting tegen water en stof.
Downloads PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M25 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen