Adereindhuls ADU 25/15 Artikelnr. 94011
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
94011
Artikel omschrijving
Adereindhuls ADU 25/15
doorsnede mm² (ca.)
25
Lengte mm
15,0
handelsmaat mm
25,0
Stuk per verpakkingseenheid
250
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892415159
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Adereindhuls

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper

Eigenschappen

      • Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Notities

      • Toewijzing aan kabeldoorsnede volgens DIN 46228: tot 50 mm² op nominale grootte
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • L - Lengte

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde kernhulzen voorkomen dat gestripte draden uitspreiden. De trechtervormige socket maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible