Adereindhuls ADU 16/12
Artikelnr. 94007
Itemdetails Adereindhuls ADU 16/12
- Artikelnr.
- 94007
- Artikel omschrijving
- Adereindhuls ADU 16/12
- doorsnede mm² (ca.)
- 16
- Lengte mm
- 12,0
- handelsmaat mm
- 16,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 250
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892415111
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Adereindhuls ADU 16/12
Adereindhuls |
Details Adereindhuls ADU 16/12
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
Eigenschappen
-
- Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Notities
-
- Toewijzing aan kabeldoorsnede volgens DIN 46228: tot 50 mm² op nominale grootte
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde kernhulzen voorkomen dat gestripte draden uitspreiden. De trechtervormige socket maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.