Adereindhuls ADU 1,5/10
Artikelnr. 91376
Itemdetails Adereindhuls ADU 1,5/10
- Artikelnr.
- 91376
- Artikel omschrijving
- Adereindhuls ADU 1,5/10
- doorsnede mm² (ca.)
- 1,5
- Lengte mm
- 10,0
- handelsmaat mm
- 1,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1000
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892415005
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Adereindhuls ADU 1,5/10
Adereindhuls |
Details Adereindhuls ADU 1,5/10
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
Eigenschappen
-
- Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Notities
-
- Toewijzing aan kabeldoorsnede volgens DIN 46228: tot 50 mm² op nominale grootte
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde kernhulzen voorkomen dat gestripte draden uitspreiden. De trechtervormige socket maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.