Adereindhuls ADU 95/25
Artikelnr. 91030
Itemdetails Adereindhuls ADU 95/25
- Artikelnr.
- 91030
- Artikel omschrijving
- Adereindhuls ADU 95/25
- doorsnede mm² (ca.)
- 95
- Lengte mm
- 25,0
- handelsmaat mm
- 95,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892414916
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Adereindhuls ADU 95/25
Adereindhuls |
Details Adereindhuls ADU 95/25
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
Eigenschappen
-
- Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Notities
-
- Toewijzing aan kabeldoorsnede volgens DIN 46228: tot 50 mm² op nominale grootte
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde kernhulzen voorkomen dat gestripte draden uitspreiden. De trechtervormige socket maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.