Adereindhuls ADI 95 rood normaal Artikelnr. 91909
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91909
Artikel omschrijving
Adereindhuls ADI 95 rood normaal
doorsnede mm² (ca.)
95
Kleur
rood
Lengte mm
44,0
Uitvoering
normaal
Kleurcode
DIN
Hulslengte in milimeters
25
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892414091
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Adereindhuls
Temperatuurbereik tot +105°C
korte termijn tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: vertind
      • Isolatie: Polypropyleen (PP)

Eigenschappen

      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
      • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Notities

      • Toewijzing aan kabeldoorsnede volgens DIN 46228: tot 50mm² naar nominale grootte en DIN-kleurcode
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • L - Lengte
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Geïsoleerde adereindhulzen voorkomen dat gestripte draden zich spreiden.
      • De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible