Adereindhuls ADI 25 zwart lang
Artikelnr. 91901
Itemdetails Adereindhuls ADI 25 zwart lang
- Artikelnr.
- 91901
- Artikel omschrijving
- Adereindhuls ADI 25 zwart lang
- doorsnede mm² (ca.)
- 25
- Kleur
- zwart
- Lengte mm
- 36,0
- Uitvoering
- lang
- Kleurcode
- Telemechaniek
- Hulslengte in milimeters
- 22
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892414015
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Adereindhuls ADI 25 zwart lang
Adereindhuls | |
Temperatuurbereik | tot +105°C korte termijn tot +120°C |
Details Adereindhuls ADI 25 zwart lang
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: vertind
-
- Isolatie: Polypropyleen (PP)
Eigenschappen
-
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
- Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.
Notities
-
- Toewijzing aan kabeldoorsnede volgens DIN 46228: tot 50mm² naar nominale grootte en DIN-kleurcode
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Geïsoleerde adereindhulzen voorkomen dat gestripte draden zich spreiden.
- De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.