Adereindhuls ADI-K 2,5 lang blauw
Artikelnr. 91592
Itemdetails Adereindhuls ADI-K 2,5 lang blauw
- Artikelnr.
- 91592
- Artikel omschrijving
- Adereindhuls ADI-K 2,5 lang blauw
- doorsnede mm² (ca.)
- 2,5
- Kleur
- blauw
- Lengte mm
- 21,5
- Uitvoering
- lang
- Kleurcode
- DIN
- Hulslengte in milimeters
- 12
- handelsmaat mm
- 2,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892414336
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Adereindhuls ADI-K 2,5 lang blauw
Adereindhuls | |
Temperatuurbereik | tot +105°C |
Details Adereindhuls ADI-K 2,5 lang blauw
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- Isolatie: Polypropyleen (PP)
Eigenschappen
-
- Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
- Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- De kernhuls is geschikt voor kortsluitvaste lijnen.
- Het voorkomt dat gestripte draden uitspreiden.
- De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.
Downloads Adereindhuls ADI-K 2,5 lang blauw
Accessoires
Producten die bij dit product passen