Adereindhuls ADI-K 1,5 normaal zwart
Artikelnr. 91589
Itemdetails Adereindhuls ADI-K 1,5 normaal zwart
- Artikelnr.
- 91589
- Artikel omschrijving
- Adereindhuls ADI-K 1,5 normaal zwart
- doorsnede mm² (ca.)
- 1,5
- Kleur
- zwart
- Lengte mm
- 17,5
- Uitvoering
- normaal
- Kleurcode
- DIN
- Hulslengte in milimeters
- 8
- handelsmaat mm
- 1,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892414305
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Adereindhuls ADI-K 1,5 normaal zwart
Adereindhuls | |
Temperatuurbereik | tot +105°C |
Details Adereindhuls ADI-K 1,5 normaal zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- Isolatie: Polypropyleen (PP)
Eigenschappen
-
- Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
- Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- De kernhuls is geschikt voor kortsluitvaste lijnen.
- Het voorkomt dat gestripte draden uitspreiden.
- De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.
Downloads Adereindhuls ADI-K 1,5 normaal zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen