Adapter PA grijs M12 x 1,50 / PG 9
Artikelnr. 93671
Itemdetails Adapter PA grijs M12 x 1,50 / PG 9
- Artikelnr.
- 93671
- Artikel omschrijving
- Adapter PA grijs M12 x 1,50 / PG 9
- Type draad
- PG / metrisch
- Maat binnen
- PG 9
- Maat buiten
- M12 x 1,50
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892372018
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Adapter PA grijs M12 x 1,50 / PG 9
PA-adapter | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Details Adapter PA grijs M12 x 1,50 / PG 9
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
Notities
-
- Zwart op aanvraag.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Adapter PA grijs M12 x 1,50 / PG 9
Accessoires
Producten die bij dit product passen