Adapter PA grijs PG 29 / M32 x 1,50
Artikelnr. 93664
Itemdetails Adapter PA grijs PG 29 / M32 x 1,50
- Artikelnr.
- 93664
- Artikel omschrijving
- Adapter PA grijs PG 29 / M32 x 1,50
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat binnen
- M32 x 1,50
- Maat buiten
- PG 29
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892371981
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Adapter PA grijs PG 29 / M32 x 1,50
PA-adapter | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Details Adapter PA grijs PG 29 / M32 x 1,50
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
Notities
-
- Zwart op aanvraag.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Adapter PA grijs PG 29 / M32 x 1,50
Accessoires
Producten die bij dit product passen