Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 9 - hoog profiel ontwerp
Artikelnr. 904315
Itemdetails Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 9 - hoog profiel ontwerp
- Artikelnr.
- 904315
- Artikel omschrijving
- Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 9 - hoog profiel ontwerp
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG / metrisch
- Maat binnen
- PG 9
- Maat buiten
- M16 x 1,50
- Schroefdraadlengte mm
- 6,0
- Sleutelmaat mm
- 18
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892376382
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 9 - hoog profiel ontwerp
Vernikkelde zeskantige messing adapter | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 9 - hoog profiel ontwerp
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
Notities
-
- Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 9 - hoog profiel ontwerp
Accessoires
Producten die bij dit product passen