A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX zwart 2 x 1,5 mm²
Artikelnr. 805694
Itemdetails A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX zwart 2 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 805694
- Artikel omschrijving
- A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX zwart 2 x 1,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 1
- Cu factor per km
- 31,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 70,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315329
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX zwart 2 x 1,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |