A-BUS TPE 105°C FLEX geel 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 801846
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
801846
Artikel omschrijving
A-BUS TPE 105°C FLEX geel 2 x 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
1
Cu factor per km
31,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
70,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315213
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible