A-2Y(L)2Y Bd zwart 150 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34110
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34110
Artikel omschrijving
A-2Y(L)2Y Bd zwart 150 x 2 x 0,6 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
33
Cu factor per km
848,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1348,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892261183
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • , conductor diameter: 0.6 mm
      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible