A-2Y(L)2Y Bd zwart 30 x 2 x 0,6 mm
Artikelnr. 34105
Itemdetails A-2Y(L)2Y Bd zwart 30 x 2 x 0,6 mm
- Artikelnr.
- 34105
- Artikel omschrijving
- A-2Y(L)2Y Bd zwart 30 x 2 x 0,6 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 17,5
- Cu factor per km
- 170,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 358,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892261138
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens A-2Y(L)2Y Bd zwart 30 x 2 x 0,6 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details A-2Y(L)2Y Bd zwart 30 x 2 x 0,6 mm
Kabelopbouw
-
- , conductor diameter: 0.6 mm
-
- Sheath colour: black