A-2Y(L)2Y Bd zwart 4 x 2 x 0,6 mm
Artikelnr. 34101
Itemdetails A-2Y(L)2Y Bd zwart 4 x 2 x 0,6 mm
- Artikelnr.
- 34101
- Artikel omschrijving
- A-2Y(L)2Y Bd zwart 4 x 2 x 0,6 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10
- Cu-gewicht kg/km
- 23,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 127,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892261091
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens A-2Y(L)2Y Bd zwart 4 x 2 x 0,6 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details A-2Y(L)2Y Bd zwart 4 x 2 x 0,6 mm
Kabelopbouw
-
- , geleider diameter: 0,6 mm
-
- Mantel kleur: zwart