A-2YF(L)2Y Bd zwart 500 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34040
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34040
Artikel omschrijving
A-2YF(L)2Y Bd zwart 500 x 2 x 0,6 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
66
Cu factor per km
2827,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
5460,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892261756
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • , conductor diameter: 0.6 mm
      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible