A-2YF(L)2Y Bd zwart 100 x 2 x 0,8 mm
Artikelnr. 34026
Itemdetails A-2YF(L)2Y Bd zwart 100 x 2 x 0,8 mm
- Artikelnr.
- 34026
- Artikel omschrijving
- A-2YF(L)2Y Bd zwart 100 x 2 x 0,8 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 39
- Cu factor per km
- 1005,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1980,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892261619
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens A-2YF(L)2Y Bd zwart 100 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details A-2YF(L)2Y Bd zwart 100 x 2 x 0,8 mm
Kabelopbouw
-
- , conductor diameter: 0.8 mm
-
- Sheath colour: black