UNI-DICHT-VK-PVDF M20 x 1,5 Artikelnr. 904242
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904242
Artikel omschrijving
UNI-DICHT-VK-PVDF M20 x 1,5
Type draad
metrisch
Maat
M20 x 1,5
Schroefdraadlengte mm
9,0
Sleutelmaat mm
24
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892360572
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PVDF wartel
Temperatuurbereik -40°C tot +150°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Eigenschappen

      • fosforvrij
      • cadmiumvrij
      • groot temperatuurbereik

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Gebruik kortere inserts bij het gebruik van gland bodies van maat M12x1.5 of M20x1.5.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • chemische industrie
      • Voedsel- en drankindustrie
      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor het plaatsen van inserts gemaakt van TPE of silicone. Voor gebruik in de chemische industrie, bij hoge temperaturen of langdurige UV-belasting.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible