UNI-DICHT-MS M32 x 1,5 (CD 14,0-18,0 mm) SZ 35 TL 8

UNI-DICHT-MS M32 x 1,5 (CD 14,0-18,0 mm) SZ 35 TL 8 Artikelnr. 904079
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904079
Artikel omschrijving
UNI-DICHT-MS M32 x 1,5 (CD 14,0-18,0 mm) SZ 35 TL 8
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M32 x 1,5
Kleur inzetstuk
blauw
Kabel-Ø van / tot mm
14,0 - 18,0
Schroefdraadlengte mm
8,0
Sleutelmaat mm
35
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892354502
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Messing vernikkelde wartel
Temperatuurbereik -40°C tot +130°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
      • met kleurgecodeerde TPE-inzetstukken

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door rubberen afdichting
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • Afdichting met groot oppervlak
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible