UNI-DICHT-MS M32 x 1,5 (CD 7,0-10,5 mm) SZ 35 TL 8
Artikelnr. 904076
Itemdetails UNI-DICHT-MS M32 x 1,5 (CD 7,0-10,5 mm) SZ 35 TL 8
- Artikelnr.
- 904076
- Artikel omschrijving
- UNI-DICHT-MS M32 x 1,5 (CD 7,0-10,5 mm) SZ 35 TL 8
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M32 x 1,5
- Kleur inzetstuk
- groen
- Kabel-Ø van / tot mm
- 7,0 - 10,5
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 35
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892354472
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens UNI-DICHT-MS M32 x 1,5 (CD 7,0-10,5 mm) SZ 35 TL 8
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +130°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar |
Details UNI-DICHT-MS M32 x 1,5 (CD 7,0-10,5 mm) SZ 35 TL 8
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
-
- met kleurgecodeerde TPE-inzetstukken
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door rubberen afdichting
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads UNI-DICHT-MS M32 x 1,5 (CD 7,0-10,5 mm) SZ 35 TL 8
Accessoires
Producten die bij dit product passen