UNI-DICHT-MS M20 x 1,5 (CD 9,0-13,0 mm) SZ 22 TL 6,5

UNI-DICHT-MS M20 x 1,5 (CD 9,0-13,0 mm) SZ 22 TL 6,5 Artikelnr. 904069
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904069
Artikel omschrijving
UNI-DICHT-MS M20 x 1,5 (CD 9,0-13,0 mm) SZ 22 TL 6,5
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M20 x 1,5
Kleur inzetstuk
rood
Kabel-Ø van / tot mm
9,0 - 13,0
Schroefdraadlengte mm
6,5
Sleutelmaat mm
22
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892354403
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Messing vernikkelde wartel
Temperatuurbereik -40°C tot +130°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
      • met kleurgecodeerde TPE-inzetstukken

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door rubberen afdichting
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • Afdichting met groot oppervlak
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible