UNI-DICHT-MFD-MS M40 x 1,5 (CD 4x6,5 mm) Artikelnr. 904154
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904154
Artikel omschrijving
UNI-DICHT-MFD-MS M40 x 1,5 (CD 4x6,5 mm)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M40 x 1,5
Aantal gaten x kabel Ø mm
4 x 6,5
Schroefdraadlengte mm
11,5
Sleutelmaat mm
46
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892355943
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde wartel
Temperatuurbereik -40°C tot +130°C
Beschermingsklasse IP 65

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
      • met meerdere TPE afdichtingsinzetten

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door rubberen afdichting
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • Afdichting met groot oppervlak

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Beschermingsklasse IP 68, op voorwaarde dat de boordiameter in het afdichtingsinsteekgebied gelijk is aan de kabeldiameter.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible