TUBEFLEX-Y grijs 26 x AWG 28 Artikelnr. 45137
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
45137
Artikel omschrijving
TUBEFLEX-Y grijs 26 x AWG 28
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,6
Cu factor per km
25,2
Gewicht kg/km (ongeveer)
70,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892169915
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible