TROMMPUR®-H geel 5 G 16 mm² Artikelnr. 77175
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
77175
Artikel omschrijving
TROMMPUR®-H geel 5 G 16 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
25,3
Cu-gewicht kg/km
792,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1170,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892172335
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible