TRAYCONTROL® 500 grijs 4 G 4 AWG Artikelnr. 62803
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
62803
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 500 grijs 4 G 4 AWG
Buiten-Ø mm (ongeveer)
27
Cu-gewicht kg/km
814,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
1265,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892017889
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible