TRAYCONTROL® 300 TP grijs 8 x 2 x 0,75 mm² (20 AWG) Artikelnr. 61982
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
61982
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 300 TP grijs 8 x 2 x 0,75 mm² (20 AWG)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
14,8
Cu factor per km
86,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
262,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892086519
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible