TRAYCONTROL® 300 grijs 10 x 28 AWG (0,093 mm²)
Artikelnr. 62630
Itemdetails TRAYCONTROL® 300 grijs 10 x 28 AWG (0,093 mm²)
- Artikelnr.
- 62630
- Artikel omschrijving
- TRAYCONTROL® 300 grijs 10 x 28 AWG (0,093 mm²)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 5,6
- Cu-gewicht kg/km
- 8,9
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 30,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892085185
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TRAYCONTROL® 300 grijs 10 x 28 AWG (0,093 mm²)
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details TRAYCONTROL® 300 grijs 10 x 28 AWG (0,093 mm²)
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: grijs