TRAYCONTROL® 300-C grijs 50 x 26 AWG (0,154 mm²) Artikelnr. 62733
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
62733
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 300-C grijs 50 x 26 AWG (0,154 mm²)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11,6
Cu factor per km
88,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
165,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892094897
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible