TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 oranje 5 G 4 mm² Artikelnr. 22698
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • DESINA-conform product
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
22698
Artikel omschrijving
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 oranje 5 G 4 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,4
Cu-gewicht kg/km
321,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
567,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892151798
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible