TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 150 + 3 G 25 mm²
Artikelnr. 22685
- dubbel afgeschermd
- betere EMC-eigenschappen door in drieën gedeelde beschermingsgeleider
- voor gebruik buitenshuis
- 3x16 + 3G2,5 mm² en groter: geschikt voor directe ingraving
Itemdetails TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 150 + 3 G 25 mm²
- Artikelnr.
- 22685
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 150 + 3 G 25 mm²
- AWG (ca.)
- 300 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 49,3
- Cu-gewicht kg/km
- 5412,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 6582,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892150685
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 150 + 3 G 25 mm²
Motoraansluitkabel voor frequentieomvormers in overeenstemming met DIN VDE 0250 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 700 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Koppelingsweerstand | zie Datasheet |
Minimale buigradius | flexibel <12 mm: 10x buiten-ø flexibel >12 mm: 15x Outer-ø vast 4x Buiten-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 150 + 3 G 25 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PE
-
- Aderisolatie: bruin, zwart, grijs, groen-geel (verdeeld in drieën)
-
- Beschermende geleider: GN-YE verdeeld in drieën (3+3-aderige structuur)
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
- 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling, weersinvloeden
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- Symmetrische 3-PLUS-samenstelling (beschermende geleider verdeeld in derden en gelijkmatig gevlochten in de tussenruimtes) met verbeterde EMC-eigenschappen in vergelijking met een 4-kern-samenstelling.
-
- optimale afscherming maakt storingsvrije werking van frequentieomvormers mogelijk
-
- lage koppelingsweerstand zorgt voor goede elektromagnetische compatibiliteit
-
- lage wederzijdse capaciteit van de afzonderlijke aders dankzij PE-kernisolatie en lage schermcapaciteit, waardoor vermogensoverdracht met laag verlies mogelijk is
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- elektromagnetische compatibiliteit volgens DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- minimale doorsnede van 0,75 mm² voldoet aan de eisen volgens DIN EN 60204-1
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
- Gebruikt als een verbindingskabel met een gemiddelde mechanische belasting voor vaste installatie en incidentele vrije beweging in droge, vochtige of natte ruimtes, evenals buitenshuis; directe begraving is mogelijk vanaf 3x16+3G2.5 mm². Gebruikt in de automotive, voedingsmiddelen, verpakkings- en chemische industrieën, evenals in de milieutechnologiesector. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.