TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J zwart 4 G 25 mm²
Artikelnr. 24495
- +90°C Geleider Temperatuurclassificatie / Verbeterd stroomdraagvermogen
- dubbel afgeschermd
- voor gebruik buitenshuis
- 4G16 mm² en groter: geschikt voor directe ingraving
Itemdetails TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J zwart 4 G 25 mm²
- Artikelnr.
- 24495
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J zwart 4 G 25 mm²
- AWG (ongeveer)
- 4
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 25,3
- Cu factor per km
- 1236,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1860,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892150197
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J zwart 4 G 25 mm²
Motoraansluitkabel voor frequentieomvormers in overeenstemming met DIN VDE 0250 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 700 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Wederzijdse capaciteit | zie Datasheet |
Koppelingsweerstand | zie Datasheet |
Minimale buigradius | flexibel <12 mm: 10x buiten-ø flexibel >12 mm: 15x buiten-ø vast 4x Buiten-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J zwart 4 G 25 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : XLPE
-
- Aderisolatie: bruin, zwart, grijs, groen-geel
-
- G = met GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
- 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- optimale afscherming maakt storingsvrije werking van frequentieomvormers mogelijk
-
- lage koppelingsweerstand zorgt voor goede elektromagnetische compatibiliteit
-
- lage wederzijdse capaciteit van de afzonderlijke aders door de kernisolatie van XLPE en lage schermcapaciteit, maken vermogensoverdracht met laag verlies mogelijk
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- elektromagnetische compatibiliteit volgens DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Gebruikt als verbindingskabel voor medium mechanische belasting met vaste installatie en incidentele vrije beweging in droge, vochtige of natte ruimtes, evenals buitenshuis; directe begraving is mogelijk vanaf 4G16 mm². Als gevolg van de toegestane bedrijfstemperatuur van +90°C bij de geleider, is een verbeterde stroomdraagkracht toegestaan in vergelijking met PE-geïsoleerde motorverbindingskabels. Gebruikt in de automotive, voedingsmiddelen-, verpakkings- en chemische industrie, evenals in de milieutechnologiesector. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactgebied van de koperen vlechting aan.