TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparant 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
Artikelnr. 22373
- dubbel afgeschermd
- betere EMC-eigenschappen door in drieën gedeelde beschermingsgeleider
- transparante buitenmantel
Itemdetails TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparant 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 22373
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparant 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 6
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 21,2
- Cu-gewicht kg/km
- 723,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 920,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892150463
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparant 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
Motoraansluitkabel voor frequentieomvormers in overeenstemming met DIN VDE 0250 | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 700 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Koppelingsweerstand | zie Datasheet |
Minimale buigradius | flexibel <12 mm: 10x buiten-ø flexibel >12 mm: 15x Outer-ø vast 4x Buiten-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparant 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PE
-
- Aderisolatie: bruin, zwart, grijs, groen-geel (verdeeld in drieën)
-
- Beschermende geleider: GN-YE verdeeld in drieën (3+3-aderige structuur)
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
- 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC
-
- Mantel kleur: transparant
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- Symmetrische 3-PLUS-samenstelling (beschermende geleider verdeeld in derden en gelijkmatig gevlochten in de tussenruimtes) met verbeterde EMC-eigenschappen in vergelijking met een 4-kern-samenstelling.
-
- optimale afscherming maakt storingsvrije werking van frequentieomvormers mogelijk
-
- lage koppelingsweerstand zorgt voor goede elektromagnetische compatibiliteit
-
- lage wederzijdse capaciteit van de afzonderlijke aders dankzij PE-kernisolatie en lage schermcapaciteit, waardoor vermogensoverdracht met laag verlies mogelijk is
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- elektromagnetische compatibiliteit volgens DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- minimale doorsnede van 0,75 mm² voldoet aan de eisen volgens DIN EN 60204-1
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
- Gebruikt als een verbindingskabel voor gemiddelde mechanische belasting met vaste installatie en incidentele vrije beweging in droge, vochtige of natte ruimtes, echter niet geschikt voor buitengebruik. Wordt gebruikt in de automotive, voedingsmiddelen, verpakkings- en chemische industrieën, evenals in de milieutechnologiesector. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.