TOPFLEX® 600 VFD oranje 4 x AWG 8 Artikelnr. 63152
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
63152
Artikel omschrijving
TOPFLEX® 600 VFD oranje 4 x AWG 8
Buiten-Ø mm (ongeveer)
23
Cu factor per km
417,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
856,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892151422
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: orange

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible