TOPFLEX® 302-UL zwart 1 x 120 mm² Artikelnr. 701356
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
701356
Artikel omschrijving
TOPFLEX® 302-UL zwart 1 x 120 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
23,2
Cu-gewicht kg/km
1152,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1220,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892173202
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible