TOPFLEX® 1000 VFD zwart 3 x kcmil 300 + 3 x AWG 4 Artikelnr. 59408
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
59408
Artikel omschrijving
TOPFLEX® 1000 VFD zwart 3 x kcmil 300 + 3 x AWG 4
Buiten-Ø mm (ongeveer)
53
Cu factor per km
6131,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
6830,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892147647
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible