Single 602-RC-O zwart 1 x 10 mm² Artikelnr. 69602
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • 600 V

Itemdetails

Artikelnr.
69602
Artikel omschrijving
Single 602-RC-O zwart 1 x 10 mm²
AWG (ongeveer)
8
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,4
Cu factor per km
96,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
180,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892172830
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC-mantel enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Testspanning 4.000 V
Onderbrekingsspanning 8.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 3x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Aderisolatie : Speciaal-PVC volgens UL-Std. 1581
      • Aderisolatie: zie Datasheet
      • G = met GN/GE ader,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-5 (verbindingstype YM5), UL-Std. 1581
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling
      • grotendeels bestand tegen: olie
      • voor gebruik buitenshuis
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
      • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

      • Hoogflexibele speciale enkeldraadse kabels voor kabelrupsen worden gebruikt voor flexibel gebruik onder middelmatige mechanische belasting met vrije beweging zonder trekbelasting of gedwongen bewegingen in droge en vochtige omgevingen, evenals voor buitengebruik. Deze kabels, die voldoen aan twee normen, zijn primair ontworpen voor exportgerichte machinefabrikanten voor flexibele toepassingen in machines, machinegereedschappen, robottechniek en beweegbare geautomatiseerde machineonderdelen. RC = Robotics Cable.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible