Single 600-O zwart 1 x 70 mm²
Artikelnr. 10894
- PVC-mantel enkelader
- 600 V
Itemdetails Single 600-O zwart 1 x 70 mm²
- Artikelnr.
- 10894
- Artikel omschrijving
- Single 600-O zwart 1 x 70 mm²
- AWG (ca.)
- 2/0
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 17,9
- Cu-gewicht kg/km
- 672,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 910,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892172472
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens Single 600-O zwart 1 x 70 mm²
PVC-mantel enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details Single 600-O zwart 1 x 70 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : Speciaal-PVC volgens UL-Std. 1581
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
-
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-5 (verbindingstype YM5), UL-Std. 1581
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
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
- PVC-omhulde enkeldraadskabel geschikt voor medium mechanische belasting met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Mag niet direct in de grond of water worden gelegd. Deze kabels met een omhulsel conform twee normen worden bij voorkeur gebruikt in exportgerichte werktuigbouwkunde voor machinegereedschap, productielijnen en plantenbouw.