SiHF roodbruin 3 x 1,5 mm²
Artikelnr. 22947
- Siliconen kabel
- hogere temperatuurbestendigheid
- vertinde draad
Itemdetails SiHF roodbruin 3 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 22947
- Artikel omschrijving
- SiHF roodbruin 3 x 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8
- Cu-gewicht kg/km
- 43,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 98,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892160622
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SiHF roodbruin 3 x 1,5 mm²
Siliconen stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +180°C vast -60°C tot +180°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +180°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 4.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details SiHF roodbruin 3 x 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : siliconen
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
- 6 - 25 kern(en): Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: siliconen
-
- Mantel kleur: roodbruin
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: ozon, zuurstof, weersinvloeden, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, oliën met een hoog moleculair gewicht, plantaardige en dierlijke vetten, weekmakers en clophen, zeewater
-
- halogeenvrij
-
- hoog vlampunt
-
- laat een isolerende laag SiO2 achter bij blootstelling aan vlammen
-
- geen significante veranderingen in diëlektrische sterkte en isolatieweerstand, zelfs bij hogere temperaturen
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
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
- voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten
Toepassing
-
- Siliconenkabels zijn ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar isolatie wordt blootgesteld aan extreme temperatuurveranderingen. Door hun uitstekende prestaties op het gebied van bestendigheid tegen omgevingsinvloeden kunnen siliconenkabels worden gebruikt bij temperaturen tot -60°C. Siliconenkabels zijn halogeenvrije kabels en zijn met name geschikt voor installatie in energiecentrales. Ze worden ook gebruikt in de staalindustrie, luchtvaartindustrie, scheepsbouw, evenals in keramische, glas- en cementfabrieken. Door de elastische eigenschappen van de kernisolatie worden deze kabels gebruikt als flexibele verbindingskabels.