SiHF-C-Si roodbruin 25 G 1,5 mm²
Artikelnr. 23294
- Siliconen kabel
- hogere temperatuurbestendigheid
- vertinde draad
- EMC-voorkeur type
Itemdetails SiHF-C-Si roodbruin 25 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 23294
- Artikel omschrijving
- SiHF-C-Si roodbruin 25 G 1,5 mm²
- AWG (ongeveer)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 25,1
- Cu factor per km
- 488,2
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 791,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892160530
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SiHF-C-Si roodbruin 25 G 1,5 mm²
Siliconen stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +180°C vast -60°C tot +180°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +180°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 4.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details SiHF-C-Si roodbruin 25 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : siliconen
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
- 7 - 25 kern(en): zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Binnenmantel: siliconen
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Folieverpakking
-
- Buitenmantel: siliconen
-
- Mantel kleur: roodbruin
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: ozon, zuurstof, weersinvloeden, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, oliën met een hoog moleculair gewicht, plantaardige en dierlijke vetten, weekmakers en clophen, zeewater
-
- halogeenvrij
-
- hoog vlampunt
-
- laat een isolerende laag SiO2 achter bij blootstelling aan vlammen
-
- geen significante veranderingen in diëlektrische sterkte en isolatieweerstand, zelfs bij hogere temperaturen
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten
Toepassing
-
- Silicone rubber geïsoleerde kabels worden gebruikt voor alle toepassingen waarbij de kabelisolatie wordt blootgesteld aan hoge temperatuurwisselingen. Ze kunnen ook worden gebruikt bij lage temperaturen tot -60°C vanwege de uitstekende weerstand tegen weersinvloeden van het materiaal. Deze kabels zijn halogeenvrij en daarom bijzonder geschikt voor toepassingen in ijzer- en staalindustrie, walsmolenbedrijven, gieterijen, vliegtuigbouw en scheepsbouw, evenals in cement-, glas- en keramische fabrieken. Silicone-rubber-geïsoleerde kabels hebben bewezen toepassingen in projectoren, verlichtingsarmaturen met hoog vermogen en allerlei soorten verwarmingsapparatuur. Een storingsvrije transmissie van signalen en pulsen wordt gegarandeerd door de hoge afschermdichtheid. De ideale storingsbeschermde siliconen meeraderige flexibele kabel voor de bovengenoemde toepassingen. EMC staat voor elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een groot rond contactoppervlak van het koperen vlechtwerk aan aan beide uiteinden.