SiD geel 1 x 6 mm² Artikelnr. 46908
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Geschikt voor gebruik offshore
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
46908
Artikel omschrijving
SiD geel 1 x 6 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,4
Cu-gewicht kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
64,3
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892250033
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible