SiD groen 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 46600
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Geschikt voor gebruik offshore
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
46600
Artikel omschrijving
SiD groen 1 x 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,5
Cu-gewicht kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
18,1
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892249532
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible