SiD zwart 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 46301
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Geschikt voor gebruik offshore
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
46301
Artikel omschrijving
SiD zwart 1 x 0,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2
Cu-gewicht kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
7,5
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 4000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892249129
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible