SY-JB transparant 12 G 0,5 mm²
Artikelnr. 12206
- gegalvaniseerd staaldraadvlechtwerk ter bescherming tegen mechanische beschadigingen
- met binnenmantel
Itemdetails SY-JB transparant 12 G 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 12206
- Artikel omschrijving
- SY-JB transparant 12 G 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,9
- Cu-gewicht kg/km
- 58,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 218,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892035388
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SY-JB transparant 12 G 0,5 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | 0,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 300/500 V 4 - 150 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Testspanning kern/schild | 2.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 20x Buiten-Ø vast 6x Buiten-Ø |
Details SY-JB transparant 12 G 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : Speciaal-PVC
-
- Aderisolatie volgens kleurcode JB/OB, kleurgecodeerd
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag (JB),
- X = zonder GN/GE ader (OB)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Binnenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Staaldraad gevlochten, gegalvaniseerd
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: transparant
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
Toepassing
-
- Gebruikt als een verbindings- en besturingskabel voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, met vrije beweging zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsbesturing in droge ruimtes. De kabel is echter niet geschikt voor buitengebruik in machinegereedschappen, installatiebouw en in de technologie voor gegevensverwerking. Dankzij de dichte vlechting is de kabel goed beschermd tegen mechanische beschadiging. De verzinking van de vlecht voorkomt corrosie en garandeert een verbeterde soldeerbaarheid van de vlecht.