SUPERTRONIC®-PURö grijs 14 x 0,14 mm²
Artikelnr. 49590
- UV-bestendig
- slijtage- en kerfvast
- voor gebruik in kabelrupsen in continue beweging
Itemdetails SUPERTRONIC®-PURö grijs 14 x 0,14 mm²
- Artikelnr.
- 49590
- Artikel omschrijving
- SUPERTRONIC®-PURö grijs 14 x 0,14 mm²
- AWG (ongeveer)
- 26
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,7
- Cu factor per km
- 19,6
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 74,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892145421
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SUPERTRONIC®-PURö grijs 14 x 0,14 mm²
PUR kabelrupskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Nominale voltage | AC U 350 V |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Onderbrekingsspanning | 3.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 5x Buiten-Ø vast 3x Buiten-Ø |
Details SUPERTRONIC®-PURö grijs 14 x 0,14 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: ongeveer 42 x 0,1 mm
-
- Aderisolatie : oliebestendig speciaal PVC in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100, kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Deze kabels worden gebruikt voor installatie in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder mogelijkheden voor gedwongen bewegingscontrole, hebben deze kabels hun betrouwbare prestaties bewezen in drag chain-toepassingen, voor frequente til- en buigbelastingen in machine- en gereedschapsbouw, in robotica en op permanent bewegende machineonderdelen. Een lange levensduur en hoge economische efficiëntie zijn ook gegarandeerd.